Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SPLIT AOYG07-12KPCA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG07-12KPCA

・Slim & stylish square design

・High energy saving

・Comfortable airflow & Silent operation

・Smart device Control (Option)

・Low ambient operation

Opis
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG07KPCA / 2.0kW / 2.5kW
    AOYG07KPCA / 2.5kW / 2.8kW
    AOYG07KPCA / 3.4kW / 3.8kW

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySPLIT_AOYG07-12KPCA
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)541
  • Szerokość (mm)663
  • Głębokość (mm)290
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)25
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Europa