Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SPLIT AOYG30-36KBTB
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG30-36KBTB

  • High Efficiency & Quiet operation
  • Small and light weight outdoor unit
  • Automatic Airflow adjustment function
  • Low ambient operation
Opis
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG30KBTB / 8.5kW / 10.0kW AOYG36KBTB / 9.5kW / 10.8kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySPLIT_AOYG30-36KBTB
  • Rodzina produktuSplit Air Conditioner
  • Grupa produktuOutdoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-09
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)788
  • Szerokość (mm)940
  • Głębokość (mm)320
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)52
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Europa