Opublikuj swoje produkty
FUJITSU SPLIT ASYG18-24KMTB
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG18-24KMTB

  • High energy saving
  • Smart device Control (Option)
  • Low ambient operation
Opis
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / kW Class 

    ASYG18KMTB / 5.0kW

    ASYG22KMTB / 6.0kW

    ASYG24KMTB / 7.0kW

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySPLIT_ASYG18-24KMTB
  • Rodzina produktuVRF Air Conditioner
  • Grupa produktuIndoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)280
  • Szerokość (mm)980
  • Głębokość (mm)240
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)12.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC