Opublikuj swoje produkty
AIRSTAGE VRF UTP-RU04HH
GENERAL

AIRSTAGE VRF UTP-RU04HH

VRF RB ・Flexible piping connection ・Flexible installation
Opis
  • Power source (V/Hz) : 230/60 Input power (W) : UTP-RU04HH : 20 Number of branches : 4 Maximum capacity of connectable indoor units (Btu/h) : UTP-RU04HH : Q≦191,000 Maximum capacity of connectable indoor units per branch (Btu/h) : UTP-RU04HH : Q≦60,000 Dimensions (H x W x D) (mm) : 291 x 600 x 428
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyUTP-RU04HH
  • Rodzina produktuVRF Air Conditioner
  • Grupa produktuConnection unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)291
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)428
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)28.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment