Opublikuj swoje produkty
GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RCRGZ1
GENERAL

GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RCRGZ1

・Large screen and simple display

・System overview

Opis
  • Model Name / Power Source UTY-RCRGZ1 / 12VDC
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyUTY-RCRGZ1
  • Rodzina produktuControl System
  • Grupa produktuIndividual control
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-12-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)86
  • Szerokość (mm)86
  • Głębokość (mm)44
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
  • Waga netto (kg)0.13
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Dostępny w krajach:

Europa