Opublikuj swoje produkty
FUJITSU VRF UTP-RX08AH
GENERAL

FUJITSU VRF UTP-RX08AH

  • Flexible piping connection
  • Flexible installation
Opis
  • Multi-split type

    Power source (V/O/Hz) : 230/1/50
    Input power (W) : 136
    Number of branches : 8
    Maximum capacity of connectable indoor units (kW) : Q≦72.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch (kW) : Q≦8.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch : 7
    Dimensions (H x W x D) (mm) : 298 x 660 x 618

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyVRF_UTP-RX08AH
  • Rodzina produktuVRF Air Conditioner
  • Grupa produktuConnection Units
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-07-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)298
  • Szerokość (mm)660
  • Głębokość (mm)618
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wJaponia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC