Opublikuj swoje produkty
Glass, Annealed, Clear Glazing, 9.5mm

Glass, Annealed, Clear Glazing, 9.5mm

Annealed glass is the basic flat glass product that is the first result of the float process. It is common glass that tends to break into large, jagged shards. It is used in some end products and often in double-glazed windows. It is also the starting material used to produce more advanced products through further processing such as laminating, toughening, coating, etc. 




Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyglass_annealed_clear_9_5
  • Rodzina produktuMaterials
  • Grupa produktuBuilding materials
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)9.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Szkło
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC nameGlass products
  • UNSPSC code301717
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_33_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAnnealed glass sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 80 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazing
  • OmniClass Number23-13 19 13 11 17
  • OmniClass TitleSolid Glass Sheets
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE