Opublikuj swoje produkty
Glass, Frosted, 4mm

Glass, Frosted, 4mm

Frosted glass is produced by the sandblasting or acid etching of clear sheet glass. This creates a pitted surface on one side of the glass pane and has the effect of rendering the glass translucent by scattering the light which passes through, thus blurring images while still transmitting light.




Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyglass_frosted_4
  • Rodzina produktuMaterials
  • Grupa produktuBuilding materials
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)4
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Szkło
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC nameGlass products
  • UNSPSC code301717
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_33_35
  • Uniclass 2015 DescriptionGlass panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 80 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazing
  • OmniClass Number23-13 19 13 11 17
  • OmniClass TitleSolid Glass Sheets
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE