Opublikuj swoje produkty
Plastic, Opaque Black

Plastic, Opaque Black

Low-density polyethylene (LDPE) is a thermoplastic made from the monomer ethylene. Very flexible with high impact strength. Excellent for mild and strong buffers, good chemical resistance. Good water vapor and alcohol barrier properties. Poor gas barrier, sterilizable with EtO or gamma radiation. Good stress crack and impact resistance.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyplastic_opaque_black
  • Rodzina produktuMaterials
  • Grupa produktuBuilding materials
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolietylen
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC namePlastic plate
  • UNSPSC code30102215
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_65_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPlastics sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood, Plastics, and Composites
  • OmniClass Number23-13 19 13 11 23
  • OmniClass TitleSolid Plastic Sheets
  • CSI UniFormat II CodeE10
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT