Opublikuj swoje produkty
Steel, Chrome - Polished

Steel, Chrome - Polished

Chrome steel is one of a class of non stainless steels which are used for applications such bearings, tools, drills and utensils. Chrome plating is a metal coating method used to create a thin layer of chromium on the surface of a material.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysteel_chrome
  • Rodzina produktuMaterials
  • Grupa produktuBuilding materials
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom polerowany
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje stalowe
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC nameSteel profiles
  • UNSPSC code30102304
  • Uniclass 2015 CodePr_25_93_72_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Steel Framing
  • OmniClass Number23-13 35 21 17
  • OmniClass TitleMetal Framed Structural Walls
  • CSI UniFormat II CodeA
  • CSI UniFormat II TitleSUBSTRUCTURE