Opublikuj swoje produkty
Modulo
Geoplast

Modulo

Formwork for lightweight structural fillings and ventilated foundations and slabs

Opis
  • Modulo is a permanent formwork designed for the construction of ventilated crawl spaces and sanitary voids, creating a physical barrier between the ground and the building. Through natural or forced ventilation, the crawl space built with Modulo eliminates rising damp and directs Radon gas toward the atmosphere, enhancing indoor health and improving the durability of the structure.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyModulo
  • Rodzina produktuFOUNDATIONS
  • Grupa produktuFoundation products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-30
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ściany, stropy i pokrycia dachów
  • Uniclass 2015 CodeTE_10
  • Uniclass 2015 DescriptionFormwork
  • CSI MasterFormat 2014 Code31 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRadon Mitigation