Opublikuj swoje produkty
Multimodulo
Geoplast

Multimodulo

Formwork for ventilated floor

Opis
  • Multimodulo is a recycled plastic formwork for the construction of ventilated foundations. It includes 4 elements in a single one, thus ensuring high standards of strength. It is very stable and easy to install since it has nine support points for each element.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMultimodulo
  • Rodzina produktuFOUNDATIONS
  • Grupa produktuFoundation products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)130
  • Szerokość (mm)710
  • Głębokość (mm)710
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ściany, stropy i pokrycia dachów
  • Uniclass 2015 CodeTE_10
  • Uniclass 2015 DescriptionFormwork
  • CSI MasterFormat 2014 Code31 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRadon Mitigation