Opublikuj swoje produkty
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic three-ways shower mixer - 66136
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic three-ways shower mixer - 66136
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic three-ways shower mixer - 66136
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic three-ways shower mixer - 66136
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic three-ways shower mixer - 66136
ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic three-ways shower mixer - 66136
    Gessi

    ORIGINI-External part wall-mounted thermostatic three-ways shower mixer - 66136

    External part wall-mounted thermostatic three-ways shower mixer. Finishing insert included. It can be combined to different finishes with insert 66600 or insert ART 66602
    Opis
    • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Shower Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Shower Mixer Installation Type: Wall Recessed Installation: Yes Outlet ways: 3 Lever type: Handle Control type: Thermostatic Lever position: Frontal Handshower: Without handshower
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny66136
    • Rodzina produktuORIGINI
    • Grupa produktuORIGINI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyMosiądz
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna