Opublikuj swoje produkty
PVC Bend Supports

PVC Bend Supports

The Uponor PVC Bend Supports are for use in concrete slab installations. The sleeve is used to aid and support the PEX tubing as it enters/exits the concrete slab at a 90° angle.
Opis
  • Product #: A5500500 | A5500625 | A5501000 | A5500750

    Primary Material: Plastic

    Primary Material: CPVC

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPVC-Bend-Supports
  • Rodzina produktuUponor ProPEX
  • Grupa produktuSupport
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe