Opublikuj swoje produkty
Quadra
Quadra
Quadra
    Gibus

    Quadra

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(15 recenzje)

    The leaning pergola that is Gibus’s flagship. Characterised by the “Quadra System” patent

    Opis
    • Pergola in powder coated aluminum, with stainless steel brackets and components. The design is characterized by the front frame showing an original diamond pattern. The guide does not project beyond the front edge of the gutter. It is available in wall mount, ceiling or self-bearing version (Pavilion model). The structure must have a minimum slope between 8% and 19% depending on the projection, and is equipped with water drainage gutter integrated in the legs.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMed-Quadra
    • Rodzina produktuPergola
    • Grupa produktuPergolas
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy zaciemniające
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText