Opublikuj swoje produkty
Drzwi skrzydłowe Napęd FD 10
Drzwi skrzydłowe Napęd FD 10
Drzwi skrzydłowe Napęd FD 10
Drzwi skrzydłowe Napęd FD 10
Drzwi skrzydłowe Napęd FD 10
Drzwi skrzydłowe Napęd FD 10
Drzwi skrzydłowe Napęd FD 10

    Drzwi skrzydłowe Napęd FD 10

    Kompaktowy i niezawodny napęd do stosowania w obszarach z ciężkim footfall. Ten niski poziom szumów elektromechaniczny Jednostka napędowa jest w pakiecie imponująco eleganckie. Jego konstrukcja jest zarówno wytrzymała i odporna na akty wandalizmu, podejmowanie że nadaje się do każdego miejsca.
    Opis
    • Gilgen FD 10 FD i 10 Invers huśtawka jednostki napędowe drzwi Gilgen FD 10 (średnia) i FD 10 Invers (dym ekstrakcji) jednostki napędowe drzwi wychylenia Gilgen GD jednostki napędowe drzwi wahadłowe 10, TÜV na zgodność z normą EN 16005 i DIN 18650. Te jednostki napędowe są bardzo spójne, jeśli chodzi o wydajność, długa żywotność i spokojną pracę. Także dla bram z skrzydła drzwi o szerokości do 1100 mm i ciężarze liści do 150 kg. () FD 10 standardowych () FD 10 Invers odprowadzania dymu (można otworzyć wyłączanie) Elementy napędowe i układ sterowania są umieszczone w zmyślnie zaprojektowane wykładziny. Napęd pełen energii ze zintegrowaną funkcją konfigurowalnego / niskoenergetycznego (dla pracy bez czujników bezpieczeństwa). Prosty w konfiguracji i obsłudze za pomocą wbudowanego wyświetlacza graficznego. Programator pozycji 3 zintegrowana z osłoną boczną. Zaciski przyłączeniowe do obsługi i bezpieczeństwa / elementów zabezpieczeń oraz „E” - otwieracz i motoryczne zamki. Jednostka napędowa i obudowa O wymiarach 70 mm x 125 mm x 730 mm (HxDxW) () E6 / EV1 aluminium obudowa bezbarwną anodowanego () Obudowa w polerowanej stali chromowej () E6 / EV1 pełny korpus aluminiowy bezbarwnego anodowanego (na drzwiach dwa przecinania) możliwe konfiguracje () Pojedynczy liść () Bi przecinania (dwuskrzydłowe drzwi) () Funkcja awaryjnego wyjście () Funkcję odprowadzania dymu (Invers) () Wyjście awaryjne i funkcję odprowadzania dymu (Invers) warianty instalacyjne i rod () Nadproża zamontowany drążki przesuwne popychanie konfigurację () Nadproża zamontowany drążki przesuwne pociągnięcie konfigurację () Nadproże zamontowany standardowych prętów w promowaniu konfigurację (najlepiej przenoszenia mocy) () Liści zamontowany drążki przesuwne popychanie konfigurację (gdy wysokość jest ograniczona) () Liści zamontowany drążki przesuwne pociągnięcie konfigurację (gdy wysokość jest ograniczona) () Liści zamontowany standardowych prętów w promowaniu konfigurację (gdy wysokość jest ograniczona) Akcesoria i dodatkowe funkcje () Klapa Connection (dla dwuskrzydłowych drzwi ewakuacyjnych) Dodatkowe elementy sterujące () bezpotencjałowe wyjścia dla potwierdzeń, na przykład, system zarządzania budynkiem (poprzez przekaźnik PCB) () Gilgen radiowy obwodami i ręczny nadajnik GFU () Działanie blokujące z programowalnym specjalnej funkcji (na przykład do ochrony przed wiatrem). ochrona użytkownika () LZR laserowy skaner płaski, bezpieczeństwo / czujnik bezpieczeństwa dla automatycznych bram skrzydłowych. Niezawodnego monitorowania otwierania / zamykania ruchów, tym pomocniczą krawędzią zamknięcia. Zamontowane na zewnątrz do wewnątrz i na zewnątrz skrzydła drzwiowego. Elementy obsługi Standard: Programator pozycji 3 zintegrowana z osłoną boczną. Opcjonalny: () Zainstalowane na stałe D BEDiX przełącznik programu Dla ułatwienia wyboru funkcji drzwi i wyświetlania różnych elementów systemu informacji () Flush montaż (za pomocą puszce typu klienta) () Instalacja powierzchni (o powierzchni z tworzywa sztucznego typu ramki, na biało) () KOMBI-D-BEDiX z kluczem cylindra do blokowania wybranego programu operacyjnego przycisk wyboru trybu z podświetlanym wyświetlaczem LCD, do wybierania funkcji drzwi, do regulacji wszystkich parametrów drzwi i wyświetlania danych eksploatacyjnych. () Flush montaż w pudełku typu Twin (głębokość 1 ½) () Instalacja powierzchni (o powierzchni z tworzywa sztucznego typu ramki, podwójne, na biało) Elementy sterowania / uruchamiające () Radaru zamontowane wewnątrz czujnika ruchu do niezawodnego otwierania () Radaru zamocowany do zewnętrznej, czujnik ruchu dla niezawodnego otwierania () bezstykowe ATC przyciski dla optymalnego działania higienicznej () OPEN Przycisk, biały, z Feller EDIZIOdue () Przycisk OPEN, zielony oświetlone, z Feller EDIZIOdue () Awaryjny przycisk OPEN, zielony oświetlone, z symbolem „Wyjście awaryjne” () Kluczykowy przełącznik OPEN impulsowej
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFD_10
    • Rodzina produktuAutomatic Swing Doors
    • Grupa produktuSwing Door Operator
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)730
    • Głębokość (mm)125
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)8.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Samozamykacze
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoor openers
    • UNSPSC code30171512