Opublikuj swoje produkty
Automatyczna brama harmonijkowa FFM
Automatyczna brama harmonijkowa FFM

    Automatyczna brama harmonijkowa FFM

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(30 recenzje)
    Wygodne rozwiązanie w sytuacjach, gdy przestrzeń jest napięty. Składany jest synonimem robiąc miejsce. Chociaż wymóg minimalnej przestrzeni instalacyjnej, automatyczne Gilgen FFM drzwi automatyczne składane oferują maksymalną szerokość prześwitu.
    Opis
    • FFM automatyczny montaż drzwi składane Gilgen FFM automatyczny montaż drzwi składane Gilgen automatyczny montaż drzwi składane, TÜV na zgodność z normą EN 16005 i DIN 18650. Składana konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce. Gilgen automatyczne drzwi harmonijkowe oferują maksymalne szerokości dostępu z Minimalne wymiary systemu. Składany mechanizm i wszystkie składniki napędu systemu są umieszczone w jednej obudowie. Zastosowanie dokładnie sprawdzonych modułów i podzespołów gwarantuje najwyższą jakość i niezawodność. Elektroniczna jednostka sterująca z automatyczny mechanizm cofania i zatrzymywania zapewnia wykrywanie szczelinę zagrożenia. Napęd przypadek wysokość 200 mm Napęd sprawa pokrycia Standard: Zawias typu jednostka napędowa aluminium pokrycia przeznaczone do łatwej obsługi i konserwacji, z dostępem do mechanicznej blokady otwarcia systemu i zapobiegania rozwijanej. Opcjonalny: () Instalacja w suficie podwieszanym szybsze zużycie aluminium powłoki, które mogą być usunięte z dołu.  Pole nagłówka jest w pełni zintegrowane z sufitem podwieszanym. () Zamykane obudowę napędu Nanoszenie Cylinder ryglujący Skrzydła drzwiowe Wysokość (mm): .......... Szerokość (mm): .......... Konfiguracja systemu: ( ) Czterolistna Gilgen FFM System profili liść Wszechstronne rama wykonana z profili aluminiowych, dostarczany wraz z wymaganymi okuć. O zaokrąglonych profili aluminiowych dla krawędzi będących w kontakcie ze ścianą i uszczelnień między skrzydeł aby zapobiec odłowu. Suchego szklenia z uszczelek gumowych do szybkiej i prostej wymiany, gdy jest to wymagane, profili szklanych lub aluminiowych. Szkło dostępne w grubościach od 10 mm do 16 mm. Rodzaj szkła: ................... / Grubość szkła: .......... (10 - 16 mm) Obróbka powierzchniowa () Malowana proszkowo w kolorach RAL: ... .. () Malowana proszkowo w kolorach NCS: ... .. (), Aluminium, anodowanego naturalny E6 / EV1 (), Aluminium, anodowanego wykończenie. Kod koloru: ... .. dolna prowadnica () Instrukcji do punktu stałego na środku drzwi () Z pełnej długości szyny wtykowych osadzony w podłodze, niezawodne działanie i zwiększoną odporność na ciśnienie wiatru i wymuszonego otwarcia. Opcje systemu napędowego / kontroli wyjście awaryjne i dostęp ratunkowy () Redundant konfiguracji do wykorzystania w wyjść ewakuacyjnych i ratowniczych dostępów. Ten TÜV funkcja spełnia najnowsze normy (EN 16005 i DIN 18650), w tym te stosowane do wykrywania zagrożeń luki i ograniczenia mocy. Elementy sterujące bezpieczeństwa krytyczne i komponenty zgodne Performance Level „D” zgodnie z EN ISO 13849-1. () Tryb pracy w trybie awaryjnym Jeśli zasilacz nie powiedzie się, Baterie zapewniają pracę przez kolejne 30 do 60 minut. System stale monitoruje poziom naładowania akumulatora, aby zapewnić, że będzie działać w sytuacjach awaryjnych. Wypadkowy ruch drzwi (otwieranie i zamykanie) w przypadku niskiego stanu naładowania może być programowany.  Dodatkowe elementy sterujące () Bezpotencjałowe wyjścia dla potwierdzeń, na przykład, system zarządzania budynkiem () Gilgen odbiornika radiowego i nadajnika zdalnego GFU Zamykający mechanizm     () Automatycznego blokowania punktów składania, z systemem zależne elementu trzymającego.  Ręczny mechanizm zwalniający dojechać dnie jednostki napędowej Opcjonalny: () Kontrola położenia skrzydła drzwi i ryglowania TUWE, np do podłączenia do systemu alarmowego. () Instrukcja wewnętrzny mechanizm zwalniający do montażu naściennego. () Ręcznym mechanizmem wewnętrznym uwalnianiu przeznaczone do montażu w profilu ramy, w polu typu powierzchnia / wtykowych () Zwalniania ręcznego z zewnątrz, w sytuacjach, gdy nie ma innego dostępu do sali.  () Ścienny profil instalacyjny  () Zewnętrzna
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFolding_Door
    • Rodzina produktuAutomatic Folding Doors
    • Grupa produktuFolding Door FFM
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-10-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2500
    • Szerokość (mm)1600
    • Głębokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi automatyczne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameAutomatic doors
    • UNSPSC code30171510