Opublikuj swoje produkty
Drzwi skrzydłowe Napęd FD 20
Drzwi skrzydłowe Napęd FD 20
Drzwi skrzydłowe Napęd FD 20

    Drzwi skrzydłowe Napęd FD 20

    Mechanizm jeden dysk - wiele możliwych zastosowań Gilgen FD napęd drzwi 20 huśtawka jest bardzo spójna, jeśli chodzi o wydajność, długa żywotność i spokojną pracę. Od lightweigth drzwi wewnętrznych do cięższych drzwi zewnętrznych zaprojektowane, aby wytrzymać silne wiatry - w Gilgen FD 20 jest zawsze właściwym wyborem!
    Opis
    • Gilgen FD 20 FD 20-F i FD 20-Invers huśtawka jednostki napędowe drzwi Gilgen FD 20 (standard) 20-Invers (odprowadzania dymu) jednostki napędowe drzwi wychylenia FD 20-F (ognioodporne) i FD Gilgen FD jednostki napędowe drzwi wahadłowe 20 są TÜV na zgodność z normą EN 16005 i DIN 18650. Te jednostki napędowe są bardzo spójne, jeśli chodzi o wydajność, długa żywotność i spokojną pracę. Nadaje się nawet dla ciężkich drzwi zewnętrznych zastrzeżeniem dużych obciążeń wiatrowych. () FD Standard 20 () FD 20-F ogień oceniane (z zatwierdzeniem DIBt) () FD 20 Invers ODDYMIANIE (można otworzyć wyłączanie) Elementy napędowe i układ sterowania są umieszczone w zmyślnie zaprojektowane wykładziny. Napęd pełen energii ze zintegrowaną funkcją konfigurowalnego / niskoenergetycznego (dla pracy bez czujników bezpieczeństwa). Prosty w konfiguracji i obsłudze za pomocą wbudowanego wyświetlacza graficznego. Przyciski podświetlane selektor programu (w tym ręcznego zwolnienia i reset) zintegrowany z pokrywą boczną. Zaciski przyłączeniowe do obsługi i bezpieczeństwa / elementów zabezpieczeń oraz „E” - otwieracz i motoryczne zamki. Jednostka napędowa i obudowa O wymiarach 95 mm x 120 mm x 690 mm (HxDxW) () E6 / EV1 aluminium obudowa bezbarwną anodowanego () Obudowa w polerowanej stali chromowej () E6 / EV1 pełny korpus aluminiowy bezbarwnego anodowanego (na drzwiach dwa przecinania) () Pełna obudowa w polerowanej stali chromowej (do drzwi bi-rozstanie) możliwe konfiguracje () Pojedynczy liść () Bi przecinania (dwuskrzydłowe drzwi) () Wyjście awaryjne funkcji / droga ucieczki- () Funkcja przeciwpożarowy () Wyjście awaryjne i funkcja pożarowe () Funkcję odprowadzania dymu (Invers) () Wyjście awaryjne i funkcję odprowadzania dymu (Invers) warianty instalacyjne i rod () Nadproża zamontowany drążki przesuwne popychanie konfigurację () Nadproża zamontowany drążki przesuwne pociągnięcie konfigurację () Nadproża zamontowany normalnych drążków przesuwnych w promowaniu konfigurację (najlepiej przenoszenia mocy) () Liści zamontowany drążki przesuwne popychanie konfigurację (gdy wysokość jest ograniczona) Akcesoria i dodatkowe funkcje () Zintegrowany czujnik dymu (w obudowie napędu) () Zintegrowane zamknięcie mechaniczny regulator sekwencja (dla dwuskrzydłowych drzwi ognioodpornych) () Klapa Connection (dla dwuskrzydłowych drzwi ewakuacyjnych) Dodatkowe elementy sterujące () bezpotencjałowe wyjścia dla potwierdzeń, na przykład, system zarządzania budynkiem (poprzez przekaźnik PCB) () Gilgen radiowy obwodami i ręczny nadajnik GFU () Działanie blokujące z programowalnym specjalnej funkcji (na przykład do ochrony przed wiatrem). ochrona użytkownika () LZR laserowy skaner płaski, bezpieczeństwo / czujnik bezpieczeństwa dla automatycznych bram skrzydłowych. Niezawodnego monitorowania otwierania / zamykania ruchów, tym pomocniczą krawędzią zamknięcia. Zamontowane na zewnątrz do wewnątrz i na zewnątrz skrzydła drzwiowego. Elementy obsługi Standard: Przyciski podświetlane kontroli programu (w tym ręcznego zwolnienia i reset) zintegrowane z osłoną boczną Opcjonalny: () Zainstalowane na stałe D-BEDiX przycisku wyboru programu. Dla ułatwienia wyboru funkcji drzwi i wyświetlania różnych elementów systemu informacji () Flush montaż (za pomocą puszce typu klienta) () Instalacja powierzchni (o powierzchni z tworzywa sztucznego typu ramki, na biało) () Kombi-D-BEDiX z kluczem cylindra do blokowania wybranego trybu pracy. Program przycisk wyboru z podświetlanym wyświetlaczem LCD, do wybierania funkcji drzwi, dostosowując parametry drzwi i wyświetlania danych eksploatacyjnych. () Flush montaż w pudełku typu Twin (głębokość 1 ½) () Instalacja powierzchnia (z typu ramki powierzchni z tworzywa sztucznego, 2X, w kolorze białym) () Instrukcja aktywacji i „Reset” przyciski (podwójna manetka) czerwony () Z Ścinarko Ediziodue wbudowania w ramki z tworzywa sztucznego, czerwony. Do montażu w puszce, wbudowanego typu () Z Ścinarko Ediziodue typu powierzchni ramki z tworzywa sztucznego, biały. Do montażu powierzchniowego Elementy sterowania / uruchamiające () Radaru zamontowane wewnątrz czujnika ruchu do niezawodnego otwierania () Radaru zamocowany do zewnętrznej, czujnik ruchu dla niezawodnego otwierania () Bezstykowe ATC przycisk dla optymalnego działania higienicznej () OPEN Przycisk, biały, z Feller EDIZIOdue () Przycisk OPEN, zielony oświetlone, z Feller EDIZIOdue () Awaryjny przycisk OPEN, zielony oświetlone, z symbolem „Wyjście awaryjne” () Kluczykowy przełącznik OPEN impulsowej
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFD_20
    • Rodzina produktuAutomatic Swing Doors
    • Grupa produktuSwing Door Operator
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-16
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)95
    • Szerokość (mm)690
    • Głębokość (mm)120
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)10.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Samozamykacze
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoor openers
    • UNSPSC code30171512