Opublikuj swoje produkty
Automatyczne drzwi przesuwne (slim ramki) - pojedynczy - ze ściankami bocznymi - w ścianie - sl / PSA
Automatyczne drzwi przesuwne (slim ramki) - pojedynczy - ze ściankami bocznymi - w ścianie - sl / PSA

    Automatyczne drzwi przesuwne (slim ramki) - pojedynczy - ze ściankami bocznymi - w ścianie - sl / PSA

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(6 recenzje)
    Nasze przesuwane drzwi z wąskimi ramkami oferują kombinację ideał wyszczuploną projektowania i maksymalnej solidności. System smukły profil PSA zapewnia szybę doskonałej ochrony, zarówno wewnątrz budynków jak i na zewnątrz.
    Opis
    • Automatyczne rozsuwane instalacja drzwi z niskim profilu ramy Gilgen automatyczne drzwi przesuwne instalacji niskiego profilu ramy Gilgen automatyczne rozsuwane instalacja drzwi, TÜV na zgodność z normą EN 16005 i DIN 18650. Gilgen SL przesuwny jednostki napędowej drzwi w połączeniu z systemem profilu Gilgen PSA. Eleganckie integracji do przesuwnej jednostki napędowej drzwi, wszystkich elementów wykonawczych, czujników i elementów profili liści. Cyfrowy układ sterowania z wyświetlaczem dotykowym. Elektroniczna jednostka sterująca z automatyczny mechanizm cofania i zatrzymywania zapewnia wykrywanie szczelinę zagrożenia. Nadaje się do połączenia przez konfigurację magistrali lub konwencjonalny układ przewodów. Wyciszenie / drgania tłumione układu napędowego. Niskoszumowy pasek zębaty. Sanie z wałkami dociskowymi, wysokości / głębokości regulowany () 100 Wysokość przypadku napęd () 140 Wysokość przypadku napęd () 140 Wysokość przypadku napęd do drzwi przesuwnych teleskopowo Napęd sprawa pokrycia Standard: Zawias typu jednostka napędowa aluminium pokrycia przeznaczone do łatwej obsługi i konserwacji, z dostępem do mechanicznej blokady otwarcia systemu i zapobiegania rozwijanej. Opcjonalny: () Instalacja w suficie podwieszanym szybsze zużycie aluminium powłoki, które mogą być usunięte z dołu. Pole nagłówka jest w pełni zintegrowane z sufitem podwieszanym. () Zamykane obudowę napędu pokrycie wkładki bębenkowej. Skrzydła drzwiowe i trwałe panele boczne Wysokość (mm): .......... Szerokość (mm): .......... Konfiguracja systemu: () Pojedynczy liść, leworęczny () Pojedynczy liść, praworęczny () Dwuskrzydłowych Skonfigurowany jako teleskopowej drzwi przesuwnych: () Two-leaf, leworęczny () Two-leaf, praworęczny ( ) Czterolistna Panele boczne: () O stałej panel boczny (e) () Z boku panelu Liście ochrony: () Slimline, wszystkie szkła liści ochronnych w konfiguracji zawieszany (przeznaczone do ochrony osobistej podczas otwierania przesuwane skrzydeł drzwiowych). Nie stosować w połączeniu z teleskopowym konfiguracji! Gilgen PSA system profili liść Całym obwodzie ramy z cienkiej, lecz mocnych, profili aluminiowych. Pionowej blokady pomiędzy przesuwnych skrzydeł drzwiowych i paneli bocznych zwiększa bezpieczeństwo w położeniu zamkniętym, zapewnia stabilność i zapewnia ochronę przed przeciągami. Suchego szklenia z uszczelek gumowych do szybkiej i prostej wymiany, gdy jest to wymagane, profili szklanych lub aluminiowych. Szklane dostępne w grubości 6 mm i 8 mm lub 10 mm. Rodzaj szkła: ................... / Grubość szkła: .......... (6/8/10 mm) Obróbka powierzchniowa () Malowana proszkowo w kolorach RAL: ... .. () Malowana proszkowo w kolorach NCS: ... .. (), Aluminium, anodowanego naturalny E6 / EV1 (), Aluminium, anodowanego wykończenie. Kod koloru: ... .. dolna prowadnica () Boczne prowadnice stałoprzecin () Z pełnej długości szyny wtykowych osadzony w podłodze, niezawodne działanie i zwiększoną odporność na ciśnienie wiatru i wymuszonego otwarcia. Skrzydła są prowadzone na całej szerokości, a szyna prowadząca jest wymienny. Opcjonalny: (I) i ogrzewano dolną prowadnicę, aby zapobiec odkładaniu się lodu. () Drained dolną prowadnicę dla systemów narażonych na działanie warunków atmosferycznych.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySliding_Door_PSA_Single_WithSidePanels_Inwall
    • Rodzina produktuAutomatic Sliding Doors
    • Grupa produktuAutomatic Sliding Doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi automatyczne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameAutomatic doors
    • UNSPSC code30171510
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors