Opublikuj swoje produkty
Automatyczne drzwi przesuwne (pełna szkła) - Bi-oddzielenie - Nie ma ścianki boczne - na ścianie - sl / PSF
Automatyczne drzwi przesuwne (pełna szkła) - Bi-oddzielenie - Nie ma ścianki boczne - na ścianie - sl / PSF

    Automatyczne drzwi przesuwne (pełna szkła) - Bi-oddzielenie - Nie ma ścianki boczne - na ścianie - sl / PSF

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(17 recenzje)
    Dzisiejsza architektura coraz częściej wymaga przejrzystych rozwiązań. Nasze automatyczne systemy mogą nawet przesuwać i obracać drzwi bez widocznej jednostki napędowej.
    Opis
    • Automatyczny, wszystkie szklane drzwi przesuwne instalację Gilgen automatyczna, wszystkie szklane drzwi przesuwne instalację Gilgen automatyczne rozsuwane instalacja drzwi, TÜV na zgodność z normą EN 16005 i DIN 18650. Gilgen SL przesuwne drzwi jednostkę napędową w połączeniu z systemem profili Gilgen PSF. Eleganckie integracji do przesuwnej jednostki napędowej drzwi, wszystkich elementów wykonawczych, czujników i elementów profili liści. Cyfrowy układ sterowania z wyświetlaczem dotykowym. Elektroniczna jednostka sterująca z automatyczny mechanizm cofania i zatrzymywania zapewnia wykrywanie szczelinę zagrożenia. Nadaje się do połączenia przez konfigurację magistrali lub konwencjonalny układ przewodów. Wyciszenie / drgania tłumione układu napędowego. Niskoszumowy pasek zębaty. Sanie z wałkami dociskowymi, wysokości / głębokości regulowany () 100 Wysokość przypadku napęd () 140 Wysokość przypadku napęd Napęd sprawa pokrycia Standard: Zawias typu jednostka napędowa aluminium pokrycia przeznaczone do łatwej obsługi i konserwacji, z dostępem do mechanicznej blokady otwarcia systemu i zapobiegania rozwijanej. Opcjonalny: () Instalacja w suficie podwieszanym szybsze zużycie aluminium powłoki, które mogą być usunięte z dołu. Sprawa dysk jest w pełni zintegrowane z sufitem podwieszanym. () Zamykane obudowę napędu Nanoszenie Cylinder ryglujący Drzwiowe liście i trwałe panele boczne Wysokość (mm): .......... Szerokość (mm): .......... Konfiguracja systemu: () Pojedynczy liść, leworęczny () Pojedynczy liść, praworęczny () Bi przecinania Panele boczne: () O stałej panel boczny (e) () Z boku panelu Opcjonalny: () Skrzydła drzwi z listwy () Panelu (a) widok z boku z listwa Gilgen PSF system profili liść Skrzydła drzwiowe z całego szkła i panele boczne zapewniają maksymalną przejrzystość. Szkło zamocowane za pomocą kleju do górnego poziomego profilu skrzydła. Integracja górnych profili skrzydło w jednostce napędowej poprawia wygląd całego szkła. 10 mm grubości szkła dostępny jako ESG (bezpiecznego szkła hartowanego lub laminowanego szkła VSG (bezpieczeństwo). Wykorzystanie najnowszej technologii klejenia, trwałego znosi żadnej potrzeby VSG / TVG szkła lub wiercenia. Rodzaj szkła: ................... (ESG lub VSG) / grubość szkła: 10 mm Obróbka powierzchniowa () Malowana proszkowo w kolorach RAL: ... .. () Malowana proszkowo w kolorach NCS: ... .. (), Aluminium, anodowanego naturalny E6 / EV1 (), Aluminium, anodowanego wykończenie. Kod koloru: ... .. Dolna szyna () Boczne prowadnice stałego punktu (standardowa) () Pełnej długości, szyny wtykowych dla niezawodnego działania i większej stabilności, z gładkiej stali nierdzewnej i osadzony w podłodze. Skrzydła drzwiowe są prowadzone na całej szerokości. Uwaga: pełna długość dolna prowadnica jest dostępny tylko w połączeniu z opcją „listwa”. Opcje systemu napędowego / kontroli wyjście awaryjne i dostęp ratunkowy () Redundant konfiguracji do wykorzystania w wyjść ewakuacyjnych i ratowniczych dostępów. Ten TÜV funkcja spełnia najnowsze normy (EN 16005 i DIN 18650), w tym te stosowane do wykrywania zagrożeń luki i ograniczenia mocy. Elementy sterujące bezpieczeństwa krytyczne i komponenty zgodne Performance Level „D” zgodnie z EN ISO 13849-1. () Otwierania awaryjnego w przypadku awarii zasilania, za pomocą mechanicznego akumulatora energii (ruba, Kolorado 48), przeznaczony do jednej pojedynczej operacji. () Tryb pracy w trybie awaryjnym Jeśli zasilacz nie powiedzie się, Baterie zapewniają pracę przez kolejne 30 do 60 minut. System stale monitoruje poziom naładowania akumulatora, aby zapewnić, że będzie działać w sytuacjach awaryjnych. Wypadkowy ruch drzwi (otwieranie i zamykanie) w przypadku niskiego stanu naładowania może być programowany.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySliding_Door_PSF_Bi-parting_NoSidePanels_Onwall
    • Rodzina produktuAutomatic Sliding Doors
    • Grupa produktuAutomatic Sliding Doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi automatyczne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameAutomatic doors
    • UNSPSC code30171510
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors