Opublikuj swoje produkty
Automatyczne drzwi przesuwne (efektywności energetycznej) - Bi przecinania - ze ściankami bocznymi - w ścianie - SL / PST
Automatyczne drzwi przesuwne (efektywności energetycznej) - Bi przecinania - ze ściankami bocznymi - w ścianie - SL / PST

    Automatyczne drzwi przesuwne (efektywności energetycznej) - Bi przecinania - ze ściankami bocznymi - w ścianie - SL / PST

    Skrócone czasy otwarcia i zamknięcia ogólnie ograniczyć ilość wymiany powietrza, a tym samym na zmniejszenie strat energii.
    Opis
    • Automatyczna instalacja drzwi przesuwnych - izolowane termicznie Antywłamaniowe RC 2 / rc 3 Gilgen automatycznego montażu drzwi przesuwnych - izolowane cieplnie, antywłamaniowe RC 2 lub RC 3 Gilgen automatyczne rozsuwane instalacja drzwi, TÜV na zgodność z normą EN 16005 i DIN 18650. Gilgen SL przesuwny jednostki napędowej drzwi w połączeniu z Slimline izolowany cieplnie Gilgen PST RC System profili. ud wartości między 1,1 i 1,8 W / m2k można osiągnąć. Spełnia Europejski włamanie standardów profilaktyki EN 1627 - EN 1630. System jako całość został przetestowany pod kątem zgodności z normą EN 16361 (odpowiadający SIA 343). Eleganckie integracja przesuwnej jednostki napędowej drzwi wszystkich elementów wykonawczych i czujników. Cyfrowy układ sterowania z wyświetlaczem dotykowym. Elektroniczna jednostka sterująca z automatyczny mechanizm cofania i zatrzymywania zapewnia wykrywanie szczelinę zagrożenia. Nadaje się do połączenia przez konfigurację magistrali lub konwencjonalny układ przewodów. Wyciszenie / drgania tłumione układu napędowego. Niskoszumowy pasek zębaty. Sanie z wałkami dociskowymi, wysokości / głębokości regulowana. Szereg metalowych płyt i skręcana w elementy w przypadku napędu jest przeznaczony do zapobiegania próby włamania się przez podważenie drzwi. Wysokość napędu przypadku 140 mm Napęd sprawa pokrycia Standard: Zawias typu jednostka napędowa aluminium pokrycia przeznaczone do łatwego dostępu do usług i konserwacji z mechaniczną blokadą otwarcia systemu i zapobiegania rozwijanej. Opcjonalny: () Instalacja w suficie podwieszanym szybsze zużycie aluminium powłoki, które mogą być usunięte z dołu.  Sprawa dysk jest w pełni zintegrowane z sufitem podwieszanym. () Zamykane obudowę napędu Nanoszenie Cylinder ryglujący Skrzydła drzwiowe i trwałe panele boczne Wysokość (mm): .......... Szerokość (mm): .......... Konfiguracja systemu: () R 2 () R 3 () Pojedynczy liść, leworęczny () Pojedynczy liść, praworęczny () Bi antyadhezyjne, praworęczny Panele boczne: () O stałej panel boczny (e) () Z boku panelu Liście ochronne: () Płaski wszystkie szkła ochrony liści w konfiguracji zawiasowej  (Przeznaczone do ochrony osobistej podczas otwierania przesuwane skrzydeł drzwiowych) Przeszklone overhead panel: () Z oszklonych górnego panelu () Z szybami górnego panelu (jednego do czterech sekcji) Gilgen PST system profili liść Drążkowy, system aluminiowy profil ramy, a dookoła połączenia strukturalne są izolowane termicznie. Wytrzymała na płycie zamka zamek włączane jest suwaka z dolną szyną prowadzącą podtynkowych. Dolny zamek zatrzaskowy wzmacnia również narożnik ramy skrzydła bramy. Pionowej blokady pomiędzy przesuwnych skrzydeł drzwiowych i paneli bocznych zwiększa bezpieczeństwo w położeniu zamkniętym, zapewnia stabilność i zapewnia ochronę przed przeciągami. Mokro oszklenie state-of-the-art technologii klejenia. IV VSG izolacyjnego laminowanego szkła bezpiecznego. Połączenie izolacji cieplnej i wycięcia stanowi doskonałą ochronę drzwi zewnętrzne (wartości UD między 1,1 i 1,8 W / m2K). IV VSG izolacyjnego laminowanego szkła bezpiecznego, od 34 do 36 mm grubości () R 2: IV VSG P4A podwójne szkła izolacyjnego, o grubości 35 mm (wartość Ug 1,0 W / m2K) () R 2: IV VSG P4A potrójne szkła izolacyjnego, o grubości 36 mm (wartość Ug 0,7 W / m3K) () R 3: IV VSG P5A podwójne szkła izolacyjnego, o grubości 34 mm (wartość Ug 1,1 W / m2K) () R 3: IV VSG P5A potrójne szkła izolacyjnego, o grubości 36 mm (wartość Ug 0,7 W / m3K) Obróbka powierzchniowa () Malowane proszkowo w kolorach RAL: ... .. () Malowane proszkowo w kolorach NCS: ... .. (), Aluminium, anodowanego naturalny E6 / EV1 [] Aluminium anodowane kolor wykończenie. Kod koloru: ... .. Dolna szyna RC Przy pełnej długości szyny osadzony w podłodze, na niezawodne działanie i zwiększoną odpornością zamykającej ciśnienia i wyważenie. Skrzydła drzwiowe są prowadzone na całej szerokości a szyna prowadząca jest wymienny. Opcjonalny: (I) i ogrzewano dolną szynę prowadzącą, aby zapobiec gromadzeniu się lodu () Przepuszczalna dolną szynę prowadzącą dla systemów narażonych na warunki atmosferyczne Opcje systemu napędowego / kontroli wyjście awaryjne i dostęp ratunkowy () Redundant konfiguracji do wykorzystania w wyjść ewakuacyjnych i ratowniczych dostępów. Ten TÜV funkcja spełnia najnowsze normy (EN 16005 i DIN 18650), w tym te stosowane do wykrywania zagrożeń luki i ograniczenia mocy. Elementy sterujące bezpieczeństwa krytyczne i komponenty zgodne Performance Level „D” zgodnie z EN ISO 13849-1. () Otwierania awaryjnego w przypadku awarii zasilania, za pomocą mechanicznego akumulatora energii (RUBA, Kolorado 48)  zaprojektowany dla jednej operacji. () Tryb pracy w trybie awaryjnym Jeśli zasilacz nie powiedzie się, Baterie zapewniają pracę przez kolejne 30 do 60 minut. System ciągłego monitoruje poziom naładowania akumulatora, aby zapewnić, że będzie działać w sytuacjach awaryjnych. Wypadkowy ruch drzwi (otwieranie i zamykanie) w przypadku niskiego stanu naładowania może być programowany. Dodatkowe elementy sterujące () Bezpotencjałowe wyjścia dla potwierdzeń, na przykład, system zarządzania budynkiem (poprzez interfejs pokładzie PCB) () Gilgen odbiornika radiowego i nadajnika zdalnego GFU () Działanie blokady pomiędzy dwoma Gilgen automatycznych systemów drzwiowych, programowalne funkcje specjalne  (Na przykład do ochrony przed wiatrem, na obszarach ganek). Funkcja blokady mogą być aktywowane ręcznie lub automatycznie  kontrolowanego konfigurację lub układ ganku wiatru chronione. RC mechanizm blokujący     Wielopunktowy mechanizm blokujący zainstalowany w skrzydle drzwiowym. Cztery solidne, bezpiecznie zamknięte śruby mocujące wykonane ze stali ofercie wysoka ochrona przed włamaniem. Dostępne z ręcznym mechanizmem odblokowania za pomocą siłownika () Automatyczne ( ) Podręcznik Opcjonalny: () Monitorowanie położenia skrzydła drzwi i ryglowania TUWE (VDS), np do podłączenia do systemu alarmowego. System sensoryczny i ochrona użytkownika () CombiScan-PI zintegrowany czujnik otwarcia / zabezpieczające zamontowane wewnątrz obudowy napędu.  Czujnik ruchu i bariery bezpieczeństwa skanowania do niezawodnego monitorowania otwierania i zamykania ruchów.  Spełnia wymagań dla elementów otwarcia zamontowanych w kierunku ucieczki (redundantny układ awaryjnego wyjścia) () CombiScan-PI zintegrowany czujnik otwarcia / bezpieczeństwo wyposażony zewnętrznie w obudowie lub nośnego profilu.  Czujnik ruchu i bariery bezpieczeństwa skanowania do niezawodnego monitorowania otwierania i zamykania ruchów.    () CombiScan-SM do instalacji typu powierzchniowego nadproże lub elewacji. Otwieranie i czujnik bezpieczeństwa.  Czujnik ruchu i bariery bezpieczeństwa skanowania do niezawodnego monitorowania otwierania i zamykania ruchów.  Spełnia wymagań dla elementów otwarcia zamontowanych w kierunku ucieczki (redundantny układ awaryjnego wyjścia) () Safescan-PI zintegrowany czujnik bezpieczeństwa zamontowany wewnątrz obudowy napędu.  Skanowanie barierę bezpieczeństwa niezawodnego monitorowania wtórnej krawędzi zamykającej (ów) podczas otwierania. Elementy obsługi Cyfrowy panel sterowania z podświetlanym wyświetlaczem dotykowym, do wybierania funkcji drzwiowych, Regulacja wszystkich parametrów drzwi i wyświetlania danych eksploatacyjnych. Instalacja panelu sterowania () W przypadku napędu (zamocowany do jednostki kontrolnej) () Z Ścinarko Ediziodue wbudowania w ramki z tworzywa sztucznego, biały. Do montażu w puszce, wbudowanego typu. () Z Ścinarko Ediziodue typu powierzchni ramki z tworzywa sztucznego, biały. Do montażu powierzchniowego () Centrala KOMBI z kluczem wyboru trybu cylindra AUTOMATYCZNE NIGHT FUNCTION  (W przypadku układów redundantne)  Podświetlany wyświetlacz z ekranem dotykowym, na wybraniu funkcji drzwi, regulacja wszystkich parametrów drzwi  i wyświetlania danych eksploatacyjnych. Feller Ediziodue rama z tworzywa sztucznego, biały. () Centrala KOMBI z kluczem cylindra do blokowania wybranego trybu pracy  Podświetlany wyświetlacz z ekranem dotykowym, na wybraniu funkcji drzwi, regulacja wszystkich parametrów drzwi  i wyświetlania danych eksploatacyjnych. Feller Ediziodue rama z tworzywa sztucznego, biały. Montaż centrali KOMBI: () Z Ścinarko Ediziodue wbudowania w ramki z tworzywa sztucznego, biała, do instalacji do wbudowania w polu podwójne (głębokość 1 i pół) () Z Ścinarko Ediziodue typu powierzchni ramki z tworzywa sztucznego, biały. Do montażu powierzchniowego Elementy sterowania / uruchamiające () Bezstykowe CleanSwitch przycisk dla optymalnego działania higienicznej () OPEN Przycisk, biały, z Feller EDIZIOdue () Przycisk OPEN, zielony oświetlone, z Feller EDIZI () AWARYJNE OPEN przyciskowy, zielony oświetlone, „wyjście awaryjne” symbol () Kluczykiem OPEN wyłącznik impulsowy (przełącznik obrotowe)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySliding_Door_PST_Bi-parting_WithSidePanels_Inwall
    • Rodzina produktuAutomatic Sliding Doors
    • Grupa produktuAutomatic Sliding Doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi automatyczne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameAutomatic doors
    • UNSPSC code30171510
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors