Opublikuj swoje produkty
Automatyczne rozsuwane drzwi (antywłamaniowe RC2 / RC3) - Single - Brak panele boczne - na ścianie SL / PSXP-RC
Automatyczne rozsuwane drzwi (antywłamaniowe RC2 / RC3) - Single - Brak panele boczne - na ścianie SL / PSXP-RC

    Automatyczne rozsuwane drzwi (antywłamaniowe RC2 / RC3) - Single - Brak panele boczne - na ścianie SL / PSXP-RC

    Budynki, punkty handlowe i lokale o wysokim ryzyku włamania wymagają wejście, które jest zarówno bezpieczna i dobrze się przyjrzeć. Dzięki ich wykończenia profili aluminiowych, drzwi automatyczne Gilgen oferują projekt, który jest przyjemnie przejrzysty. Spełniają one wysokie standardy bezpieczeństwa, pomimo ich konstrukcji wyszczuploną.
    Opis
    • Automatyczne rozsuwane drzwi instalacja - standardowa Gilgen automatyczne rozsuwane drzwi instalacja - standardowa Gilgen automatyczne rozsuwane instalacja drzwi, TÜV na zgodność z normą EN 16005 i DIN 18650. Gilgen SL przesuwny jednostki napędowej drzwi w połączeniu z systemem profilu Gilgen PSXP. System jako całość został przetestowany pod kątem zgodności z normą EN 16361 (odpowiadający SIA 343). Eleganckie integracji do przesuwnej jednostki napędowej drzwi, wszystkich elementów wykonawczych, czujników i elementów profili liści. Cyfrowy układ sterowania z wyświetlaczem dotykowym. Elektroniczna jednostka sterująca z automatyczny mechanizm cofania i zatrzymywania zapewnia wykrywanie szczelinę zagrożenia. Nadaje się do połączenia przez konfigurację magistrali lub konwencjonalny układ przewodów. Wyciszenie / drgania tłumione układu napędowego. Niskoszumowy pasek zębaty. Sanie z wałkami dociskowymi, wysokości / głębokości regulowany () 100 Wysokość przypadku napęd () 140 Wysokość przypadku napęd () 140 Wysokość przypadku napęd do drzwi przesuwnych teleskopowo Napęd sprawa pokrycia Standard: Zawias typu jednostka napędowa aluminium pokrycia przeznaczone do łatwej obsługi i konserwacji, z dostępem do mechanicznej blokady otwarcia systemu i zapobiegania rozwijanej. Opcjonalny: () Instalacja w suficie podwieszanym: Stabilna pokrycia aluminiowe, które mogą być usunięte z przypadku napędu poniżej.Płyta jest całkowicie zintegrowane z podwieszanym sufitem. () Zamykane obudowę napędu Nanoszenie Cylinder ryglujący Skrzydła drzwiowe i trwałe panele boczne Wysokość (mm): .......... Szerokość (mm): .......... Konfiguracja systemu: () Pojedynczy liść, leworęczny () Pojedynczy liść, praworęczny () Bi przecinania Skonfigurowany jako teleskopowej drzwi przesuwnych: () Two-leaf, leworęczny () Two-leaf, praworęczny ( ) Czterolistna Panele boczne: () O stałej panel boczny (e) () Z boku panelu Liście ochrony: () Slimline, całoszklane ochrona liść w konfiguracji zawiasach (przeznaczone do ochrony osobistej podczas otwierania przesuwane skrzydeł drzwiowych). Nie stosować w połączeniu z teleskopowym konfiguracji! Przeszklone overhead panel: () Z oszklonych górnego panelu () Z szybami górnego panelu (jednego do czterech sekcji) Gilgen PSXP system profili liść Wszechstronny rama wykonana ze wzmocnionych kształtowników aluminiowych. Profile liść górny drzwi zintegrowany z mechanizmem napędowym. Pionowej blokady pomiędzy przesuwnych skrzydeł drzwiowych i paneli bocznych zwiększa bezpieczeństwo w położeniu zamkniętym, zapewnia stabilność i zapewnia ochronę przed przeciągami. Suchego szklenia z uszczelek gumowych do szybkiej i prostej wymiany, gdy jest to wymagane, profili szklanych lub aluminiowych. Szkło wyboru grubości od 6 mm do 24 mm. Rodzaj szkła: ................... / Grubość szkła: .......... (6 - 24 mm) Obróbka powierzchniowa () Malowana proszkowo w kolorach RAL: ... .. () Malowana proszkowo w kolorach NCS: ... .. (), Aluminium, anodowanego naturalny E6 / EV1 (), Aluminium, anodowanego wykończenie. Kod koloru: ... .. Dolna szyna () Boczne prowadnice stałoprzecin () Z pełnej długości szyny wtykowych osadzony w podłodze, niezawodne działanie i zwiększoną odporność na ciśnienie wiatru i wymuszonego otwarcia. Skrzydła są prowadzone na całej szerokości, a szyna prowadząca jest wymienny. Opcjonalny: (I) i ogrzewano dolną prowadnicę, aby zapobiec odkładaniu się lodu. () Drained dolną prowadnicę dla systemów narażonych na działanie warunków atmosferycznych. Opcje systemu napędowego / kontroli wyjście awaryjne i dostęp ratunkowy () Redundant konfiguracji do wykorzystania w wyjść ewakuacyjnych i ratowniczych dostępów. Ten TÜV funkcja spełnia najnowsze normy (EN 16005 i DIN 18650), w tym te stosowane do wykrywania zagrożeń luki i ograniczenia mocy. Elementy sterujące bezpieczeństwa krytyczne i komponenty zgodne Performance Level „D” zgodnie z EN ISO 13849-1. () Otwierania awaryjnego w przypadku awarii zasilania, za pomocą mechanicznego akumulatora energii (ruba, Kolorado 48), przeznaczony do jednej pojedynczej operacji. () Tryb pracy w trybie awaryjnym Jeśli zasilacz nie powiedzie się, Baterie zapewniają pracę przez kolejne 30 do 60 minut. System stale monitoruje poziom naładowania akumulatora, aby zapewnić, że będzie działać w sytuacjach awaryjnych. Wypadkowy ruch drzwi (otwieranie i zamykanie) w przypadku niskiego stanu naładowania może być programowany. Dodatkowe elementy sterujące () bezpotencjałowe wyjścia dla potwierdzeń, na przykład, system zarządzania budynkiem (za pośrednictwem interfejsu PCB) () Gilgen odbiornika radiowego i nadajnika zdalnego GFU () Działanie blokady pomiędzy dwoma Gilgen automatycznych systemów drzwiowych, programowalne funkcje dodatkowe (na przykład do ochrony przed wiatrem, na obszarach ganek). Funkcja blokady może być uruchamiany ręcznie lub automatycznie w sposób kontrolowany lub konfiguracji systemu ganku wiatru chronione. Zamykający mechanizm () Standardowy system automatycznego blokowania mieści się w przypadku napędu () Wielopunktowego mechanizm blokujący dopasowany do liści dla zwiększenia bezpieczeństwa  () Automatyczne  ( ) Podręcznik Opcjonalny: () Monitorowanie położenia skrzydła drzwi i ryglowania TUWE (VDS), np do podłączenia do systemu alarmowego. () Ręcznym mechanizmem wewnętrznym uwalnianiu przeznaczone do montażu w profilu ościeżnicy, w natynkowej / wbudowania skrzynki () Instrukcja wewnętrzny mechanizm zwalniający do montażu w / na boku obudowy napędu. Konfigurowalny długość draw-bar pozwala ustawić wysokość operacyjny idealny dla barier dostępu. () Dźwignia zwalniająca drzwiowej (tylko w połączeniu z blokadą wielopunktową) () Zwalniania ręcznego z zewnątrz, w sytuacjach, gdy nie ma innego dostępu do sali. System czujników i ochrona użytkownika () CombiScan-PI zintegrowany czujnik otwarcia / zabezpieczające zamontowane wewnątrz obudowy napędu. Czujnik ruchu i bariery bezpieczeństwa skanowania do niezawodnego monitorowania otwierania i zamykania ruchów. Spełnia wymagań dla elementów otwarcia zamontowanych w kierunku ucieczki (redundancji wyjście awaryjne). () CombiScan-PI zintegrowany czujnik otwarcia / bezpieczeństwo wyposażony zewnętrznie w obudowie lub nośnego profilu. Czujnik ruchu i bariery bezpieczeństwa skanowania do niezawodnego monitorowania otwierania i zamykania ruchów. () CombiScan-SM do instalacji typu powierzchniowego nadproże lub elewacji. Otwieranie i czujnik bezpieczeństwa. Czujnik ruchu i bariery bezpieczeństwa skanowania do niezawodnego monitorowania otwierania i zamykania ruchów. Spełnia wymagań dla elementów otwarcia zamontowanych w kierunku ucieczki (redundancji wyjście awaryjne). () Safescan-PI zintegrowany czujnik bezpieczeństwa zamontowany wewnątrz obudowy napędu. Skanowanie barierę bezpieczeństwa niezawodnego monitorowania wtórnej krawędzi zamykającej (ów) podczas otwierania. Elementy obsługi Cyfrowy panel sterowania z podświetlanym wyświetlaczem dotykowym, do wybierania funkcji drzwi, dostosowując wszystkie parametry drzwi i wyświetlania danych eksploatacyjnych. Instalacja panelu sterowania: () W przypadku napędu (zamocowany do jednostki kontrolnej) () Z Ścinarko Ediziodue wbudowania w ramki z tworzywa sztucznego, biały. Do montażu w puszce, wbudowanego typu () Z Ścinarko Ediziodue typu powierzchni ramki z tworzywa sztucznego, biały. Do montażu powierzchniowego () KOMBI Panel sterowania z klawisz wyboru trybu cylindra AUTOMATYCZNE NIGHT funkcyjne (w przypadku systemów bezpiecznych). Podświetlany wyświetlacz z ekranem dotykowym, na wybraniu funkcji drzwi, dostosowując wszystkie parametry drzwi i wyświetlania danych eksploatacyjnych. Feller Ediziodue rama z tworzywa sztucznego, biały. () KOMBI panel sterowania z kluczem cylindra do blokowania wybranego trybu pracy. Podświetlany wyświetlacz z ekranem dotykowym, na wybraniu funkcji drzwi, dostosowując wszystkie parametry drzwi i wyświetlania danych eksploatacyjnych. Feller Ediziodue rama z tworzywa sztucznego, biały. Montaż centrali KOMBI: () Z Ścinarko Ediziodue wbudowania w ramki z tworzywa sztucznego, biała, do instalacji do wbudowania w polu podwójne (głębokość 1 i pół) () Z Ścinarko Ediziodue typu powierzchni ramki z tworzywa sztucznego, biały. Do montażu powierzchniowego Elementy sterowania / uruchamiające () Bezstykowe ATC przycisk dla optymalnego działania higienicznej () OPEN Przycisk, biały, z Feller EDIZIOdue () Przycisk OPEN, zielony oświetlone, z Feller EDIZIOdue () AWARYJNE OPEN przyciskowy, zielony oświetlone, „wyjście awaryjne” symbol () Kluczykiem OPEN wyłącznik impulsowy (przełącznik obrotowe)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySliding_Door_PSXP_RC_Single_NoSidePanels
    • Rodzina produktuAutomatic Sliding Doors
    • Grupa produktuAutomatic Sliding Doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-13
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi automatyczne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameAutomatic doors
    • UNSPSC code30171510
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 49
    • OmniClass TitleSecurity Rated Door
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors