Opublikuj swoje produkty
Ginger 4610T Kubic Triple Robe Hook
Ginger

Ginger 4610T Kubic Triple Robe Hook

  • Hang three garments or towels at the same time.
  • Robe hooks facilitate fast towel drying by allowing proper air flow.
  • Hooks take up less space than bars and are easier to use. Even kids and teenagers will use them.
  • Solid brass construction delivers the utmost in beauty, durability, and long-lasting performance.

As Featured on Amazon.com

Opis
  • Technical Details

    Part Number: 4610T/PC
    Item Weight: 1.25 pounds
    Product Dimensions: 5 x 4 x 3 inches
    Size: Triple Pivoting Robe Hook
    Color: Chrome
    Style: Contemporary
    Finish: Polished Chrome
    Material: Brass
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Robe Hook

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGinger-4610T-Kubic-Triple-Robe-Hook
  • Rodzina produktuBathroom
  • Grupa produktuHook
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • UNSPSC nameBathroom wall treatments
  • UNSPSC code521710
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties