Opublikuj swoje produkty
Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 LL
Glamox Luxo

Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 LL

Interiør produkt, i Stål, for Nedhengt montasje, i Hvit farge, IP20, lyskilde Lysrør T5 1x35W, forkobling type HF - elektronisk, isatte lyskilder type 830, 2.5 meter kabel, med Shuco plugg, optikk type LL/LU = Lavluminans.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyC10054121
  • Rodzina produktuInteriörbelysning
  • Grupa produktuC10-P1
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-01-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)52
  • Szerokość (mm)1537
  • Głębokość (mm)154
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkrylan
  • Materiał dodatkowyAkrylan
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wNorwegia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016