Opublikuj swoje produkty
Handle MIA-X5050/94
Goman

Handle MIA-X5050/94

CORNER HANDLE 50X50 INOX CHROME
Opis
  • SAFETY HANDLE 50X50 AT 90 °, CONSISTS OF 4 COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL TUBE Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM WITH GALVANIC CHROME COATING, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PINS AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. LOAD CAPACITY 150 KG. DIMENSION MM 515 (L) X 515 (H) X 87 (P). CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. TYPE: GOMAN ITEM MIA-X5050/94
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMIA-X5050-94
  • Rodzina produktuSupporting bars
  • Grupa produktuMIA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)516
  • Szerokość (mm)516
  • Głębokość (mm)87
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)2.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars