Opublikuj swoje produkty
Hook B0105/94
Goman

Hook B0105/94

SINGLE CHROME HANGER
Opis
  • SINGLE HANGER IN ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PIN AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. CHROME TERMINAL. DIMENSIONS MM 56X37X32. TYPE GOMAN CODE B0105/94
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyB0105-94
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuMIA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)37
  • Szerokość (mm)32
  • Głębokość (mm)56
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)0.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks