Opublikuj swoje produkty
45° SAFETY HANDLE ZMA4/01
Goman

45° SAFETY HANDLE ZMA4/01

45° safety handle cm. 40x40 - Classic antibacterial white series
Opis
  • 45° safety handle with 3 connections, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5, with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color ral 9016 with antibacterial properties of silver salts bio-goman, complete with: ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, with 6 holes, stainless steel430 roses with "vandal proof" function. size mm. 400x400. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. type Goman code ZMA4/01
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZMA4-01
  • Rodzina produktuSupporting bars
  • Grupa produktuCLS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)360
  • Szerokość (mm)685
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Materiał dodatkowyŻywica poliestrowa
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)2.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCAkcesoria dyskretne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815