Opublikuj swoje produkty
90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94
90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94
90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94
    Goman

    90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94

    90° safety handle cm. 50x50 - Leonardo Deluxe chrome inox series
    Opis
    • linear safety handle with vertical lateral Leonardo Deluxe series 50x50 cm, consisting of 5 components, made with Ø32x1.5 mm stainless steel tube aisi304 and coated with galvanic chrome or wear-resistant epoxy-polyester material (white color ral9016: with antibacterial properties of silver salts goman), and chromed accessories. complete with: Ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, with 6 holes, aisi430 stainless steel rosettes, "vandal-proof" function. load capacity 150 kg. dimensions 500 (L) X 500 (H) X 87 (P) mm. CE medical device, 10 year warranty. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-X5050/94
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLEX-X5050-94
    • Rodzina produktuSupporting bars
    • Grupa produktuLEX
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)500
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)87
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)2.52
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCAkcesoria dyskretne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815