Opublikuj swoje produkty
SAFETY HANDLE LEX-XM40/94
SAFETY HANDLE LEX-XM40/94
SAFETY HANDLE LEX-XM40/94
    Goman

    SAFETY HANDLE LEX-XM40/94

    linear safety handle cm. 40 - Leonardo Deluxe chrome inox series
    Opis
    • linear safety handle series Leonardo Deluxe, made with stainless steel aisi304, tube Ø32x1,5 mm, coated with galvanic chrome and anti-wear material epoxy polyester (color white RAL9016: antibacterial properties of silver salts bio-goman) and chrome attacks on wall and joints, with: screw countersunk union Ø10, plates for fixing wall in stainless steel 304, with 6 holes, rosettes stainless steel aisi 430 "vandal-proof" function. dimensions mm 400 (l) x 75 (h) x 87 (p). CE medical device, guarantee 10 years. load capacity 150kg. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-XM40/94
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLEX-XM40-94
    • Rodzina produktuSupporting bars
    • Grupa produktuLEX
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)87
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCAkcesoria dyskretne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815