Opublikuj swoje produkty
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
    Goman

    45° SAFETY HANDLE LEX-XMA4/94

    45° safety handle cm. 40x40 - Leonardo Deluxe chrome inox series
    Opis
    • 45° handle 400x400 mm, consisting of 4 components, made of stainless steel aisi304, tube Ø32x1.5 mm, coated with galvanic chrome and epoxy-polyester coating (white RAL9016: with antibacterial properties of bio-goman silver salts) and rosettes, chrome caps and intermediate reinforcements. complete with: Ø10 countersunk union screw, 6-hole aisi304 stainless steel wall fixing plates, aisi430 stainless steel rosettes, "vandal-proof" function. dimensions 683 (l) x 87 (p) x 283 (h) mm. CE medical device, 10 year warranty. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-XMA4/94
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLEX-XMA4-94
    • Rodzina produktuSupporting bars
    • Grupa produktuLEX
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)360
    • Szerokość (mm)685
    • Głębokość (mm)87
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCAkcesoria dyskretne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815