Opublikuj swoje produkty
SAFETY HANDLE ZM200/01
Goman

SAFETY HANDLE ZM200/01

safety linear handle cm. 200 - Classic antibacterial white series
Opis
  • handle linear safety, made up of one piece, without joints, with central reinforcement, made of steel tube ø32x1,5 treatment with anti-corrosion and coating with epoxy polyester anti-wear material white ral 9016 with antibacterial properties of silver salts bio goman, complete with: screw countersunk union ø10, plates for fixing wall in stainless steel 304, with 6 holes, rosettes steel inox430 "anti-vandal" function. dimension cm. 200. CE medical device, guarantee 10 years. load capacity 150 kg. type Goman code ZM200/01
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZM200-01
  • Rodzina produktuSupporting bars
  • Grupa produktuCLS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)75
  • Szerokość (mm)2000
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Materiał dodatkowyŻywica poliestrowa
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)3.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCAkcesoria dyskretne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815