Opublikuj swoje produkty
Folding Bar SH-B60/31
Goman

Folding Bar SH-B60/31

FOLDING BAR SHADE CM. 60
Opis
  • SAFETY BAR RIBALTABILE CM 60, MADE IN STEEL PIPE OVAL 30X60 1.5 THICKNESS MATERIAL COATED WITH WEAR-RESISTANT EPOXY POLYESTER MATT BLACK COLOR RAL9005 AND / OR GALVANIC COATING OF PLATE COMPLETE FIXING WALL STAINLESS STEEL AISI430 AND CLUTCH FOR VERTICAL LOCK. LOAD CAPACITY 150 KG. MEASURE CM 60 GOMAN CODE TYPE SH-B60/31
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySH-B60-31
  • Rodzina produktuFolding and fixed bars
  • Grupa produktuSH
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)180
  • Szerokość (mm)100
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)2.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars