Opublikuj swoje produkty
SAFETY HANDLE  ZM110/01
Goman

SAFETY HANDLE ZM110/01

safety linear handle cm. 110 - Classic antibacterial white series
Opis
  • linear safety handle, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5, with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color Ral 9016 with antibacterial properties of bio-goman silver salts , complete with: ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, 6 holes, stainless steel430 rosettes with "vandal proof" function. dimensions cm. 110. CE medical device, 10 year warranty. Load capacity 150 kg. Goman type code ZM110/01
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZM110-01
  • Rodzina produktuSupporting bars
  • Grupa produktuCLS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)75
  • Szerokość (mm)1100
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Materiał dodatkowyŻywica poliestrowa
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)1.96
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCAkcesoria dyskretne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815