Opublikuj swoje produkty
Lod EcoSUND
Götessons

Lod EcoSUND

Lod is an acoustic lamina bar made of our unique core material EcoSUND in white, grey or black that is visible on the sides. The bars are always laminated on the front and back - choose among the colours from Opaq and Opaq Colour. Because Lod is hung, it can replace curtains or be used to screen off zones in a room. The Lod bars are 50x50 mm with an air gap of 40 mm. The rail is W: 45 mm and H: 25 mm. 

Maximum rail length is 3000 mm.
Maximum bar length: 3000 mm.

Opis
  • LOD

    Sound absorbing lamina bars made of EcoSUND, 50x50 mm.

    Mounted in rail, length: 

    Textile: Opaq XX.

    Raw material colour: white, black, grey.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/wall-and-ceiling-absorbents/lod-ecosund

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLOD-ACOUSTIC-LAMINA-BARS
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuWall and Ceiling Acoustics
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-06-01
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)50
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
  • Klasyfikacja IFCObiekt