Opublikuj swoje produkty
Acoustic Ceiling Panel Track
Acoustic Ceiling Panel Track
Acoustic Ceiling Panel Track
Acoustic Ceiling Panel Track
Acoustic Ceiling Panel Track
Acoustic Ceiling Panel Track
Acoustic Ceiling Panel Track

    Acoustic Ceiling Panel Track

    Transform your space with Track, a versatile system that seamlessly covers both ceilings and walls, enhancing design possibilities. Choose from our standard 36 colour range of ARCHISONIC® Felt or the 33 printed textures from ARCHISONIC® Riftcut. Enjoy superior acoustic performance due to the combination of both flat and folded forms of Track. Our easily adaptable panels support various installation methods, streamlining the ordering process and meeting diverse space requirements.

    Skontaktuj się z Impact Acoustic®

    Opis
    • Length 2800 mm

      100% PET (60% post-consumer)

      Available in 45 Colours

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyacoustic-ceiling-panel-track
    • Rodzina produktuAcoustic Ceiling Panels
    • Grupa produktuAcoustic Ceiling Panels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)44
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPET
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne