Opublikuj swoje produkty
Inset Kitchen Sink ES30 - 76.6 cm
Inset Kitchen Sink ES30 - 76.6 cm
Inset Kitchen Sink ES30 - 76.6 cm
Inset Kitchen Sink ES30 - 76.6 cm
Inset Kitchen Sink ES30 - 76.6 cm
    Granberg

    Inset Kitchen Sink ES30 - 76.6 cm

    The bowls is shallower than ordinary bowls, which simplifies the work and gives more space below the sink for the users legs and knees.

    Functions and Advantages
    • For cabinet size: 800 mm
    • Height of the sink bowls: 120 mm
    • Outer dimensions: 766 x 496 mm
    • Dimension of sawn-out hole: 740 x 474 mm
    • Plate thickness: 0.8 mm, brushed stainless steel
    • Mounting: Inset or undermounted
    • Incl. basket valve and water lock with flexible drain hose
    • Reversible, for right or left
    Opis
    • Width
      766 mm

      Depth
      496 mm

      Height of the sink bowls
      120 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyinsatsbank-es30-76-6-cm1
    • Rodzina produktuErgoSteel
    • Grupa produktuInset Sinks With Shallow Bowl
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-23
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)766
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna Azja