Opublikuj swoje produkty
Hydrant wewnętrzny 33: HWG-33-20/30 MODUŁOWY
Hydrant wewnętrzny 33: HWG-33-20/30 MODUŁOWY
Hydrant wewnętrzny 33: HWG-33-20/30 MODUŁOWY
Hydrant wewnętrzny 33: HWG-33-20/30 MODUŁOWY
    Gras

    Hydrant wewnętrzny 33: HWG-33-20/30 MODUŁOWY

    Głębokość hydrantu to tylko 250mm
    Zawieszany „N (natynkowy) i wnękowy „W (podtynkowy - wymagane opcjonalne ramki maskujące GRAS)
    Model Modułowy - konstrukcja hydrantu pozwala na konfigurację wg własnych potrzeb. Podstawowy zestaw to hydrant natynkowy, przystosowany samodzielnej do rozbudowy o ramki maskujące pozwalające na montaż podtynkowy.
    Hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny DN33

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhwg_33_20_30
    • Rodzina produktuModular hydrants
    • Grupa produktuModular hydrants
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)780
    • Szerokość (mm)780
    • Głębokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)72
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
    • Klasyfikacja IFCBlok
    • UNSPSC nameHydrants
    • UNSPSC code40141726
    • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFire hydrant systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Hydrants
    • OmniClass Number23-29 25 13
    • OmniClass TitleFire Hydrants

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Azja Oceania