Opublikuj swoje produkty
Szafa wewnętrzna: SWSP-N2/S
Szafa wewnętrzna: SWSP-N2/S
Szafa wewnętrzna: SWSP-N2/S
Szafa wewnętrzna: SWSP-N2/S
    Gras

    Szafa wewnętrzna: SWSP-N2/S

    Model Uniwersalny - możliwość podłączenia zasilania z prawej lub lewej strony
    Zawieszana (natynkowa) N
    Szafa ochronna na zawór DN52

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyswsp_n2s
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)220
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
    • Klasyfikacja IFCBlok
    • UNSPSC nameHydrants
    • UNSPSC code40141726
    • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFire hydrant systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Hydrants
    • OmniClass Number23-29 25 13 11
    • OmniClass TitleDry Barrel Fire Hydrants

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Azja Oceania