Opublikuj swoje produkty
Planter Divider Half Eye

Planter Divider Half Eye

Planters that fit with the Green Furniture seating, or connect modularly to each other to form a curved, friendly wall of plants. Seamless, and with curvature of choice just like the seating.

The Planter Dividers of solid metal accessories are designed with the Green Furniture Concept bench series Nova C and IOU in mind, but also work very well as stand-alone products.

Here is a few benefits of indoor plants:

Reducing carbon dioxide levels

Increasing humidity

Reducing levels of certain pollutants, such as benzene and nitrogen dioxide

Reducing airborne dust levels

Keeping air temperatures down

Material: Powder coated steel (color of choice)

Can be equipped with Mona Plant System on request.

Opis
  • Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA01B_17
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuPlanter Divider
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)875
  • Szerokość (mm)1360
  • Głębokość (mm)240
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)23
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_45_63_63_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHerb planters
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 94 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlanters
  • OmniClass Number23-11 27 13 17
  • OmniClass TitlePlanters

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna