Opublikuj swoje produkty
Seamless Bar Seater Endpiece

Seamless Bar Seater Endpiece

Seamless Bar Seater is seating for our Seamless Table. Its modular system fits perfectly around the Seamless Table and enables it to mix standing and sitting. The modular seating with the table can be mounted to the trunk of the Leaf Lamp Metal Tree that creates a soothing place in a busy space. A complete and flexible environment that includes charging stations, cozy lighting and acoustic features with sound-absorbing qualities from the Leaf Lamp Metal Tree.

Opis
  • Any color of your own choice can be made, either pick one of ours standard colors or a custom order. Please contact our sales team to find out more.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBA00092
  • Rodzina produktuSeamless Series
  • Grupa produktuSeamless Bar Seater
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)757
  • Szerokość (mm)1300
  • Głębokość (mm)375
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna