Opublikuj swoje produkty
AVENUE
AVENUE
AVENUE
AVENUE
    Grespania

    AVENUE

    Porcelain tile, industrial style, four colours and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Opis
    • Colours: White, Black, Marengo, Grey

      Formats: 80x80, 60x60, 30x60, 15x15

      Suitable for indoors, floor and wall cladding

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAVENUE
    • Rodzina produktuTiles
    • Grupa produktuPorcelain tiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)800
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317