Opublikuj swoje produkty
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
    Grespania

    BOSTON PORCELANICO

    Porcelain tile, urban style, five colours, four sizes and two finishes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Opis
    • Colours: White, Beige, Grey, Cement, Anthracite Formats: 80x80, 40x80, 60x60, 45x45 Finishes: Natural and Antislip Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBOSTON_PORCELANICO
    • Rodzina produktuTiles
    • Grupa produktuPorcelain tiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-07-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)800
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704