Opublikuj swoje produkty
COVERLAM BLUE STONE
COVERLAM BLUE STONE
COVERLAM BLUE STONE
COVERLAM BLUE STONE
COVERLAM BLUE STONE
    Grespania

    COVERLAM BLUE STONE

    Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick, blue stone effect. The largest slab is 1200x3600 mm, two colours and seven different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Opis
    • Colours: Grey, Black

      Formats: 1200x3600, 1200x2600, 1000x3000, 1200x1200, 600x1200, 1000x1000, 500x1000 mm

      Suitable for indoors and outdoors, floor and wall cladding

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCOVERLAM_BLUE_STONE
    • Rodzina produktuTiles
    • Grupa produktuPorcelain tiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1200
    • Szerokość (mm)3600
    • Głębokość (mm)5.6
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText