Opublikuj swoje produkty
COVERLAM PORFIDO
COVERLAM PORFIDO
COVERLAM PORFIDO
COVERLAM PORFIDO
COVERLAM PORFIDO
COVERLAM PORFIDO
    Grespania

    COVERLAM PORFIDO

    Full body porcelain tile in 5,6 mm thick, porphyry stone finish. Two sizes and four colors, available in matt version. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Opis
    • Colours: Brown, Graphite, Sand, Taupe Formats: 120x120, 60x120 Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCOVERLAM_PORFIDO
    • Rodzina produktuTiles
    • Grupa produktuPorcelain tiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1200
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)5.6
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704