Opublikuj swoje produkty
LUCENA
LUCENA
LUCENA
LUCENA
    Grespania

    LUCENA

    White body rectified tile, natural limestone inspiration, three colours, plain and two different reliefs available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Opis
    • Colours: White, Sand, Pearl Format: 30x90 Suitable for interior wall cladding
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLUCENA
    • Rodzina produktuTiles
    • Grupa produktuWall tiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)300
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)8
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704