Opublikuj swoje produkty
LUCENA PAVIMENTO
LUCENA PAVIMENTO
LUCENA PAVIMENTO
LUCENA PAVIMENTO
    Grespania

    LUCENA PAVIMENTO

    Porcelain tile, natural limestone inspiration, three colors and two sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Opis
    • Colours: White, Sand, Pearl Formats: 60x60, 30x60 Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLUCENA_PAVIMENTO
    • Rodzina produktuTiles
    • Grupa produktuPorcelain tiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704