Opublikuj swoje produkty
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
    Grespania

    MARMOREA PORCELANICO

    Porcelain tile, marble effect, five colours, two finishes and two different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Opis
    • Colours: Hermes, Pulpis, Marquina, Estatuario, Carrara

      Finishes: Natural, Polished

      Special pieces: Eros, Cronos, Rea, Atenea

      Formats: 59x119, 59x59

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMARMOREA_PORCELANICO
    • Rodzina produktuTiles
    • Grupa produktuPorcelain tiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)590
    • Szerokość (mm)1190
    • Głębokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText