Opublikuj swoje produkty
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
    Grespania

    MITICA PAVIMENTO

    Porcelain tile, inspired by a fine-grained grey limestone, four colors, four sizes, two different finishes and two thicknesses available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Opis
    • Colours: Anthracite, Sand, White, Grey Formats: 120x120, 60x120, 60x60, 80x80 Finishes: Natural, Antislip Thicknesses: 10, 20 mm Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMITICA_PAVIMENTO
    • Rodzina produktuTiles
    • Grupa produktuPorcelain tiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1200
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704