Opublikuj swoje produkty
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
    Grespania

    STARK

    Full body porcelain tile, nine plain colours and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Opis
    • Colours: White, Ivory, Cement, Taupe, Grey, Marengo, Anthracite, Black, Hybrid Chocolate

      Formats: 60x120, 60x60, 45x45, 30x60

      Suitable for indoors and outdoors

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySTARK
    • Rodzina produktuTiles
    • Grupa produktuPorcelain tiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317