Opublikuj swoje produkty
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
    Grespania

    SUN VALLEY

    White body rectified tile, chalk matte finish, plain and three different reliefs available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Opis
    • Format: 31,5x100 Suitable for interior wall cladding
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySUN_VALLEY
    • Rodzina produktuTiles
    • Grupa produktuWall tiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)315
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)8.7
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704